![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741749-WEB-R.jpg)
Val dubbele drukknop 6A volledig app.zwart met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val dubbele drukknop 6A volledig app.zwart met spankl.
Ref. 741749
EAN-nr.
3414971278530
Val dubbele drukknop 6A volledig app.zwart met spankl.
Productgroep : 30
21,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Uitvoering | Enkel drukcontact |
Bedieningswijze | Drukknop |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal wippen | 2 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal polen | 2 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Met verlichting | Nee |
Met lichtbron | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Steekklem |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
---|---|
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Opdruk | Geen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 36.3 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 24 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Rigid |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER