![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-741663A-WEB-R.jpg)
Val dimmer 2 draads 125W Led volledig app. alu met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val dimmer 2 draads 125W Led volledig app. alu met spankl.
Ref. 741663A
EAN-nr.
3414972405263
Val dimmer 2 draads 125W Led volledig app. alu met spankl.
Productgroep : 30
111,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
---|---|
Bedieningswijze | Druktoets |
App besturing via Bluetooth | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Ja |
Dimbaar faseafsnijding | Ja |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Universeel en LED retrofit |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Lichtwaardegeheugen | Ja |
Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Minimale helderheid instelbaar | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7040 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Nom. spanning | 110-230 V |
---|---|
Frequentie | 50-60 Hz |
Stuurspanning | 110-230 V |
Nom. belasting vermogensweerstand | 3-125 W |
Nom. belasting inductiestroom | 3-125 VA |
Nom. belasting capaciteitsvermogen | 3-125 VA |
Max. schakelvermogen LED | 125 W |
Opgenomen vermogen | 0.3 W |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Schakelmateriaalbreedte | 74 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 74 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 44.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 33 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-35 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Spanningstype | AC |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
Brochures
SELECTEER