![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-741561A-WEB-R.jpg)
Val detector 2 draads + on/off volledig app. wit met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val detector 2 draads + on/off volledig app. wit met spankl.
Ref. 741561A
EAN-nr.
3414972395762
Val detector 2 draads + on/off volledig app. wit met spankl.
Productgroep : 65
124,80 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen inschakeling | Ja |
Gedwongen uitschakeling | Ja |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Scanhoek | 170 ° |
Optimale montagehoogte | 1.2 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 4 m |
Max. presentiebereik | 25 m² |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 8 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 47-63 Hz |
Nom. spanning | 240-240 V |
Min. nalooptijd | 5 s |
---|---|
Max. nalooptijd | 30 min |
Uitschakelvertraging | 0 s |
Inschakelvertraging | 0 s |
Hoek reikwijdte horizontaal | 85-85 ° |
Zwenkbereik sensor, horizontaal | 0-0 ° |
Zwenkbereik sensor, verticaal | 0-0 ° |
Aanspreekhelderheid | 5-1275 lx |
Max. schakelvermogen | 150 W |
Max. schakelvermogen LED | 100 W |
C-Belasting | Ja |
Temperatuur | 5-35 °C |
Aantal schakelzones | 1 |
Stuurstroom | 0.08 mA |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 71 mm |
Hoogte | 71 mm |
Diepte | 43.3 mm |
Inbouwbreedte | 40.5 mm |
Inbouwdiepte | 24.6 mm |
Inbouwlengte | 40.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 5-35 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Verbruik in de wachtstand | 10 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-3 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand horizontale bevestiging | 59.9-60.1 mm |
Automatische schakelaar | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
1 document
Brochures
SELECTEER