Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Val ctdoos 2P+A 16A volledig app. alu met spankl.

VALENA NEXT LEGRAND

Val ctdoos 2P+A 16A volledig app. alu met spankl.

Ref. 741620 EAN-nr. 3414971276901

Val ctdoos 2P+A 16A volledig app. alu met spankl.

Productgroep : 30
11,99 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Aardingspen
Meeschakelende nul Nee
Aardcontact Rond
Aantal actieve contacten (rond) 2
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Geen
Aansluitwijze Schroefklem
Met klapdeksel Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Aluminium
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Klembevestiging (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Kleur schakelelement Aluminium
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 74 mm
Schakelmateriaalhoogte 74 mm
Schakelmateriaaldiepte 39 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Inbouwdiepte 29 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Voorbedraad Nee
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²
Steun van de kabel Overig
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aangesloten object Nee

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F02668FR-00.pdf pdf (0.36 Mo)
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
CEBEC-22488 (4.43 Mo)
Overeenkomst