![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741760-WEB-R.jpg)
Val autom. schak. 3 draads volledig app.zwart met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val autom. schak. 3 draads volledig app.zwart met spankl.
Ref. 741760
EAN-nr.
3414971278769
Val autom. schak. 3 draads volledig app.zwart met spankl.
Productgroep : 30
126,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 1.2 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK04 |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
---|---|
Min. nalooptijd | 5 s |
Max. nalooptijd | 30 min |
Uitschakelvertraging | 0 s |
Inschakelvertraging | 0 s |
Hoek reikwijdte horizontaal | 120-120 ° |
Zwenkbereik sensor, horizontaal | 0-0 ° |
Zwenkbereik sensor, verticaal | 0-0 ° |
Aanspreekhelderheid | 5-1275 lx |
Max. schakelvermogen | 250 W |
C-Belasting | Ja |
Temperatuur | -5-45 °C |
Aantal schakelzones | 1 |
Max. inschakelstroom | 1.8 A |
Stuurstroom | 1.8 mA |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 74 mm |
Hoogte | 74 mm |
Diepte | 51.5 mm |
Inbouwbreedte | 40 mm |
Inbouwdiepte | 32 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Automatische schakelaar | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER