Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Val autom. schak. 2 draads volledig app. wit met spankl.

VALENA NEXT LEGRAND

Val autom. schak. 2 draads volledig app. wit met spankl.

Ref. 741562 EAN-nr. 3414971276666

Val autom. schak. 2 draads volledig app. wit met spankl.

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
title
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND VALENA NEXT NIEUW
REF.741562A

Val detector 2 draads 100VA volledig app. wit met spankl.

105,90 € / stuk

Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)

Technische kenmerken

Uitvoering Bewegingssensor
Opnemertype Passief infrarood
Met DALI interface Nee
Constantlichtregeling Ja
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Achtergrondcontrole Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Optimale montagehoogte 1.2 m
Trappenhuisbewaking Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Diameter reikwijdte op vloer 6 m
Geschikt voor draadloos Nee
Bediening op afstand Nee
Met afstandsbediening Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met signaaleenheid Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze Schroefklem
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK04
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nom. spanning 230-230 V
Min. nalooptijd 5 s
Max. nalooptijd 30 min
Uitschakelvertraging 0 s
Inschakelvertraging 0 s
Hoek reikwijdte horizontaal 120-120 °
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0-0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal 0-0 °
Aanspreekhelderheid 5-1275 lx
Max. schakelvermogen 250 W
C-Belasting Ja
Temperatuur -5-45 °C
Aantal schakelzones 1
Max. inschakelstroom 1.8 A
Stuurstroom 1.8 mA
Ingang voor nevenunit Nee
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Breedte 74 mm
Hoogte 74 mm
Diepte 51.5 mm
Inbouwbreedte 40 mm
Inbouwdiepte 32 mm
Met aansluitkabel Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Automatische schakelaar Ja

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE10837AA.pdf pdf (0.4 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F02671FR-00.pdf pdf (0.75 Mo)
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3D_LG-741562.stp ifc (26.46 Mo)