![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741135-WEB-R.jpg)
Val afdekplaat 5 mech.hor/vert centerafstand 71mm alu
VALENA NEXT
LEGRAND
Val afdekplaat 5 mech.hor/vert centerafstand 71mm alu
Ref. 741135
EAN-nr.
3414971274945
Val afdekplaat 5 mech.hor/vert centerafstand 71mm alu
Productgroep : 30
31,09 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 5 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 5 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 10 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Kleur | Aluminium |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | IK04 |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Breedte | 367 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 8.5 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707094/A1
(0.75 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-22488
(4.43 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705135/A1
(0.82 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-22486
(4.43 Mo)
SELECTEER