Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Val afdekplaat 2 mech. vert centerafstand 57mm zwart koper

VALENA NEXT LEGRAND

Val afdekplaat 2 mech. vert centerafstand 57mm zwart koper

Ref. 741178 EAN-nr. 3414971275782

Val afdekplaat 2 mech. vert centerafstand 57mm zwart koper

Productgroep : 30
16,67 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal 2
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 4
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Zwart
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK04
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 140 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 8.5 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F02659FR-00.pdf pdf (0.14 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-22486 (4.43 Mo)