Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Val afdekplaat 2 mech. vert centerafst. 57mm wit rose goud

VALENA NEXT LEGRAND

Val afdekplaat 2 mech. vert centerafst. 57mm wit rose goud

Ref. 741128 EAN-nr. 3414971274778

Val afdekplaat 2 mech. vert centerafst. 57mm wit rose goud

Productgroep : 30
8,20 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal 2
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 4
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK04
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 140 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 8.5 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F02659FR-00.pdf pdf (0.14 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
CEBEC-22488 (4.43 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-22486 (4.43 Mo)