Val 4 compacte drukknoppen volledig app. alu met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val 4 compacte drukknoppen volledig app. alu met spankl.
Ref. 741653
EAN-nr.
3414971277564
Val 4 compacte drukknoppen volledig app. alu met spankl.
Productgroep : 30
73,36 €
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
Samenstelling | Bedieningselement |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Type belasting | Overig |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Ja |
Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Aluminium |
Transparant | Nee |
Nom. spanning | 230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
---|---|
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Breedte | 74 mm |
Hoogte | 74 mm |
Diepte | 36.5 mm |
Inbouwdiepte | 26.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
opslagtemperatuur | -10-55 °C |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER