USB-kabel type A + Micro-USB + Lightning
ACCESSOIRES
LEGRAND
USB-kabel type A + Micro-USB + Lightning
Ref. 050693
EAN-nr.
3414971186026
USB-kabel type A + Micro-USB + Lightning
Productgroep : 47
26,56 €
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
Aansluiting 1 | USB |
---|---|
Aansluittype aansluiting 1 | Overig |
Aansluiting 2 | USB |
Aansluittype aansluiting 2 | Overig |
Kabellengte | 1.2 m |
Met afsluitweerstand | Nee |
Afgeschermd | Nee |
Breedte | 180 mm |
---|---|
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 25 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER