Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ura One-NP/P-350lm-1h IP42 - standaard

URA ONE LEGRAND

Ura One-NP/P-350lm-1h IP42 - standaard

Ref. 661634 EAN-nr. 3414970312273

Ura One-NP/P-350lm-1h IP42 - standaard

Productgroep : 98
164,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Wandopbouw
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Geschikt voor markeringstype Sticker
Toepassing indicator Enkelzijdig
Incl. pictogram Nee
Bewakingsinrichting Geen
Geschikt voor continu schakeling Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met afstandsbediening Nee
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap NiCd
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Aantal verlichtingskoppen 1
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nom. spanning 230-230 V
Nom. stroom 150-150 mA
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 209000 h
Beschermingsgraad (IP) IP42
Slagvastheid IK07
Beschermingsklasse II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 35 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 350 lm
Lichtstroom in standby modus 100 lm
Kleurtemperatuur 5700-5700 K
Nom. bedrijfsduur 1-1 h
Breedte 110 mm
Hoogte/diepte 41 mm
Lengte 210 mm
Aantal polen 5
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-50 °C
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Steun van de kabel Niet van toepassing
Klem/kabelbinder compatibel met Niet van toepassing
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Adresseerbaar Nee
Aangesloten object Nee

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE06557AF.pdf pdf (1.85 Mo)
Technische fiche
S000083576NL-3.pdf pdf (9.4 Mo)
Technische fiche
S000083576FR-3.pdf pdf (3.97 Mo)
Technische fiche
S000083576EN_3.pdf pdf (4.07 Mo)
9 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Fotometrisch Dossier
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3 documenten
PEP
LGRP-00660-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Overeenkomst
ENEC-ENEC/000994 (0.5 Mo)
Overeenkomst
AENOR-007/001689 (0.39 Mo)