![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/662634-LEGRAND-600.jpg)
Ura One-NP/P-350lm-1h IP42 - autotest/adresseerbaar
URA ONE
LEGRAND
Ura One-NP/P-350lm-1h IP42 - autotest/adresseerbaar
Ref. 662634
EAN-nr.
3414970312730
Ura One-NP/P-350lm-1h IP42 - autotest/adresseerbaar
Productgroep : 98
218,70 €
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
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
Geschikt voor continu schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiMH |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 150-150 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 209000 h |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Max. systeemvermogen | 35 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 350 lm |
Lichtstroom in standby modus | 100 lm |
Kleurtemperatuur | 5700-5700 K |
---|---|
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 110 mm |
Hoogte/diepte | 41 mm |
Lengte | 210 mm |
Aantal polen | 5 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | Cs |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Nikkel-Metaal-Hydride |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 4 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 53 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Fotometrisch Dossier
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER