![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/661624-LEGRAND-1000.jpg)
Ura One NP 350lm LED 1h IP42 - standaard
URA ONE
LEGRAND
Ura One NP 350lm LED 1h IP42 - standaard
Ref. 661624
EAN-nr.
3414970575883
Ura One NP 350lm LED 1h IP42 - standaard
Productgroep : 98
154,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Geen |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiCd |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 150-150 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 250000 h |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
---|---|
Max. systeemvermogen | 35 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 350 lm |
Lichtstroom in standby modus | 0 lm |
Kleurtemperatuur | 5700-5700 K |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 110 mm |
Hoogte/diepte | 41 mm |
Lengte | 210 mm |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Fotometrisch Dossier
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER