![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310897-LEGRAND-1000.jpg)
UPS Temperatuursensor
UPS
LEGRAND
UPS Temperatuursensor
Ref. 310897
EAN-nr.
3245063108974
UPS Temperatuursensor
Productgroep : L10
315,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 27 mm |
---|---|
Diepte | 70 mm |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Technische gids
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
BIM Data
SELECTEER