FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Primaire frequentie
-
Aantal fasen primair
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
USB-interface
-
Aantal fasen secundair
-
Met communicatie-interface RS-232
-
Met communicatie-interface RS-232
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Uitgangs Power Factor
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Auto shut down functie
-
Ingangsaansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F)
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Geluidsniveau
-
Type belasting
-
Met contactdoos
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
LEGRAND
KEOR SP
Ref. 310192
UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID
495,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
KEOR SP
Ref. 310189
UPS Keor SP - VI - 1500VA 6 x IEC - USB HID
435,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
KEOR SP
Ref. 310186
UPS Keor SP - VI - 1000VA 6 x IEC - USB HID
347,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
KEOR SP
Ref. 310183
UPS Keor SP - VI - 800VA 4 x IEC - USB HID
284,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
KEOR SP
Ref. 310180
UPS Keor SP - VI - 600VA 4 x IEC - USB HID
231,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen