![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310345-LEGRAND-1000.jpg)
UPS Megaline 5 kVA
MEGALINE
LEGRAND
UPS Megaline 5 kVA
Ref. 310345
EAN-nr.
3245063103450
UPS Megaline 5 kVA
Productgroep : L10
6 722,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 184-264 V |
---|---|
Primaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsspanning | 230-232 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 3500 W |
Uitgangsschijnvermogen | 5000 VA |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 475 mm |
Breedte | 270 mm |
Diepte | 570 mm |
Gewicht | 53 kg |
Overbruggingstijd vollast | 13 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
---|---|
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 12 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2500 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
IEC-aanduiding (Pack2) | CR 2032 |
Batterij of Accu (Pack2) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack2) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 2 | 1 |
Aantal batterijen (Pack2) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack2) | 3.3 g |
Lokalisering Pack2 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack2) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
1 document
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER