UPS Keor T evo 30kVA 2 bat 7Ah Online VFI
KEOR T EVO
LEGRAND
UPS Keor T evo 30kVA 2 bat 7Ah Online VFI
Ref. 311034
EAN-nr.
3414971528826
UPS Keor T evo 30kVA 2 bat 7Ah Online VFI
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 320-480 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 380-415 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 30000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 30000 VA |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 1650 mm |
Breedte | 400 mm |
Diepte | 800 mm |
Gewicht | 428 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Modulair | Nee |
---|---|
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 1 % |
Uitgangs Power Factor | 1 |
Efficiëntie overall | 95 % |
Efficiëntie in eco-modus | 99 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Auto shut down functie | Ja |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Geluidsniveau | 60 dB |
Accu-eigenschap (Pack1) | Loodzuur |
Aantal batterijen (Pack1) | 120 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER