Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310274-WEB-R.jpg)
UPS Keor T EVO 15kVA - 7 min.
KEOR T EVO
LEGRAND
UPS Keor T EVO 15kVA - 7 min.
Ref. 310274
EAN-nr.
3414971159259
UPS Keor T EVO 15kVA - 7 min.
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-311103-WEB-F.jpg?itok=BbIil2DN)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 358-459 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 376-419 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 15000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 15000 VA |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 1020 mm |
Breedte | 265 mm |
Diepte | 800 mm |
Gewicht | 163 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 2 % |
Uitgangs Power Factor | 1 |
Efficiëntie overall | 95 % |
---|---|
Efficiëntie in eco-modus | 98.5 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-55 °C |
Nom. stroom | 26.5-26.5 A |
Geluidsniveau | 51 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | VRLA |
Accu-eigenschap (Pack1) | Loodzuur |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER