Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Keor T evo 15kVA 2 bat 7Ah Online VFI

KEOR T EVO LEGRAND

UPS Keor T evo 15kVA 2 bat 7Ah Online VFI

Ref. 311027 EAN-nr. 3414971528734

UPS Keor T evo 15kVA 2 bat 7Ah Online VFI

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 320-480 V
Primaire frequentie 45-65 Hz
Aantal fasen primair 3
Uitgangsspanning 380-415 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 15000 W
Uitgangsschijnvermogen 15000 VA
Aantal fasen secundair 3
SNMP Ja
Spanningstype AC
Hoogte 1650 mm
Breedte 400 mm
Diepte 800 mm
Gewicht 420 kg
Overbruggingstijd vollast 0 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Modulair Nee
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) 1 %
Uitgangs Power Factor 1
Efficiëntie overall 95 %
Efficiëntie in eco-modus 99 %
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Auto shut down functie Ja
Ingangsaansluiting Vaste aansluiting
Aantal uitgaande aansluitingen C13 0
Aantal uitgaande aansluitingen C19 0
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) 0
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 1
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur -20-50 °C
Geluidsniveau 60 dB
Accu-eigenschap (Pack1) Loodzuur
Aantal batterijen (Pack1) 120

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
UPS_LGR_0158_FR_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Lastenboek
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
UPS_LGR_0158_GB_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
1 document
PEP
LGRP-00983-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)