Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Keor S 6 KVA 0min Met isolatie transformator

KEOR S LEGRAND

UPS Keor S 6 KVA 0min Met isolatie transformator

Ref. 310129 EAN-nr. 3245063101296

UPS Keor S 6 KVA 0min Met isolatie transformator

Productgroep : L10
5 338,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 195-280 V
Primaire frequentie 45-65 Hz
Aantal fasen primair 1
Uitgangsspanning 220-240 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 5400 W
Uitgangsschijnvermogen 6000 VA
Aantal fasen secundair 1
SNMP Ja
Spanningstype AC
Hoogte 716 mm
Breedte 275 mm
Diepte 776 mm
Gewicht 100 kg
Overbruggingstijd vollast 0 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) 1.5 %
Uitgangs Power Factor 0.9
Efficiëntie overall 91 %
Efficiëntie in eco-modus 97 %
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Auto shut down functie Nee
Ingangsaansluiting Vaste aansluiting
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 1

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
UPS_LGR_0088_FR_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0088_GB_AA.pdf pdf (0.19 Mo)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document