UPS Keor S 10 KVA 8min
KEOR S
LEGRAND
UPS Keor S 10 KVA 8min
Ref. 310131
EAN-nr.
3245063101319
UPS Keor S 10 KVA 8min
Productgroep : L10
5 081,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 195-280 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 220-240 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 9000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 10000 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 716 mm |
Breedte | 275 mm |
Diepte | 776 mm |
Gewicht | 114 kg |
---|---|
Overbruggingstijd vollast | 8 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 1.5 % |
Uitgangs Power Factor | 0.9 |
Efficiëntie overall | 91 % |
Efficiëntie in eco-modus | 97 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER