UPS Keor LP 2000VA
KEOR LP
LEGRAND
UPS Keor LP 2000VA
Ref. 310156
EAN-nr.
3414970499295
UPS Keor LP 2000VA
Productgroep : L10
1 514,00 €
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
Ingangsspanning | 210-240 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 230-230 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 1800 W |
Uitgangsschijnvermogen | 2000 VA |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 322 mm |
Breedte | 151 mm |
Diepte | 444 mm |
Gewicht | 17 kg |
Overbruggingstijd vollast | 5 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
---|---|
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 3 % |
Uitgangs Power Factor | 0.9 |
Efficiëntie overall | 90 % |
Efficiëntie in eco-modus | 96 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Ja |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 6 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2050 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
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
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER