Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311010-WEB-L.jpg)
UPS Keor DC 25W 9-12-15-19Vdc Afm. 92x92x28mm - 300gr.
KEOR DC
LEGRAND
UPS Keor DC 25W 9-12-15-19Vdc Afm. 92x92x28mm - 300gr.
Ref. 311010
EAN-nr.
3414971529427
UPS Keor DC 25W 9-12-15-19Vdc Afm. 92x92x28mm - 300gr.
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 90-264 V |
---|---|
Primaire frequentie | 47-63 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 9-19 V |
Secundaire frequentie | 49-61 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 25 W |
Uitgangsschijnvermogen | 25 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Nee |
Spanningstype | DC |
Hoogte | 95 mm |
Breedte | 95 mm |
Diepte | 28 mm |
Gewicht | 0.3 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
---|---|
Efficiëntie overall | 98 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | C14 |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Geluidsniveau | 0 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Type belasting | Universeel en LED retrofit |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
6 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
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
BIM Data
SELECTEER