UPS drief. Keor Compact 20 kVA Auton. 6 min. - 176 kg
KEOR COMPACT
LEGRAND
UPS drief. Keor Compact 20 kVA Auton. 6 min. - 176 kg
Ref. 311105
EAN-nr.
3414972095877
UPS drief. Keor Compact 20 kVA Auton. 6 min. - 176 kg
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 320-480 V |
---|---|
Primaire frequentie | 40-70 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 380-415 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 18000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 20000 VA |
USB-interface | Ja |
Met communicatie-interface RS-232 | Ja |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 890 mm |
Breedte | 260 mm |
Diepte | 850 mm |
Gewicht | 176 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Modulair | Nee |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 2 % |
---|---|
Uitgangs Power Factor | 0.9 |
Efficiëntie overall | 94.5 % |
Efficiëntie in eco-modus | 98 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Auto shut down functie | Ja |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Nom. stroom | 27.8-30.4 A |
Geluidsniveau | 52 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Universeel en LED retrofit |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
9 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER