UPS Daker DK + 3KVA batterijkast
DAKER DK+
LEGRAND
UPS Daker DK + 3KVA batterijkast
Ref. 310662
EAN-nr.
3414970827036
UPS Daker DK + 3KVA batterijkast
Productgroep : L10
1 525,00 €
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
Type toebehoren/onderdelen | Batterij/Accu |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 440 mm |
Hoogte | 88 mm |
Diepte | 600 mm |
Gebruikstemperatuur | 0-20 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
---|---|
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2500 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER