UPS Bypass geassembl. 400V 250A aansluiting bovenzijde
UPS BYPASS
LEGRAND
UPS Bypass geassembl. 400V 250A aansluiting bovenzijde
Ref. 350378
EAN-nr.
8438477881037
UPS Bypass geassembl. 400V 250A aansluiting bovenzijde
Productgroep : L10
11 974,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Bypass |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 800 mm |
---|---|
Hoogte | 1000 mm |
Diepte | 250 mm |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER