![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350297-WEB-R.jpg)
UPS Bypass geassembl. 400V 160A aansluiting onderzijde
UPS BYPASS
LEGRAND
UPS Bypass geassembl. 400V 160A aansluiting onderzijde
Ref. 350297
EAN-nr.
8438477880238
UPS Bypass geassembl. 400V 160A aansluiting onderzijde
Productgroep : L10
8 716,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Bypass |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 800 mm |
---|---|
Hoogte | 1000 mm |
Diepte | 300 mm |
Documentatie
1 document
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER