Universele houder - dubbel DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
DLP ALU
LEGRAND
Universele houder - dubbel DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Ref. 011168
EAN-nr.
3245060111687
Universele houder - dubbel DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Productgroep : 23
29,50 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 2 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 2 |
Aantal eenheden verticaal | 2 |
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Ja |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
---|---|
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | IK00 |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 201 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 5.5 mm |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
1 document
PEP
SELECTEER