Universele contactstop rubber 10/16A 250V IP40/7 zwart
ACCESSOIRES
LEGRAND
Universele contactstop rubber 10/16A 250V IP40/7 zwart
Ref. 050252
EAN-nr.
3245060502522
Universele contactstop rubber 10/16A 250V IP40/7 zwart
Productgroep : 47
14,72 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Zwart |
---|---|
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 69 mm |
Diepte | 91 mm |
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
KSC-JW04005-16002
(0.37 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-667586
(1.14 Mo)
Overeenkomst
MEEI-UP 69266583 0001
(0.92 Mo)
SELECTEER