Uittrekbare vervangcassette voor overspann. ref. 414156
PV
LEGRAND
Uittrekbare vervangcassette voor overspann. ref. 414156
Ref. 414186
EAN-nr.
3414970806932
Uittrekbare vervangcassette voor overspann. ref. 414156
Productgroep : L11
113,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm DC | Ja |
---|---|
Netvorm IT | Nee |
Netvorm TN | Nee |
Netvorm TN-C | Nee |
Netvorm TN-C-S | Nee |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Ja |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 1 |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 20 kA |
Max. ontladingsstootstroom (8/20) | 40 kA |
Nom. spanning DC | 1000 V |
Max. continuspanning DC | 1200 V |
Veiligheidsniveau | 4 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
Montagewijze | Op basiselement |
DIN-grootte | 1 TE (Rastermaat) |
---|---|
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Geen |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Richting van de stroomtoevoer | By the top |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Steekklem |
Type verbinding | Overig |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
SELECTEER