![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4301_10-BTICINO-1000.jpg)
UITSCHAKELAAR LIVING 10A - MAGNETO-THERMISCH
LIVINGLIGHT
BTICINO
UITSCHAKELAAR LIVING 10A - MAGNETO-THERMISCH
Ref. L4301/10
EAN-nr.
8012199030791
UITSCHAKELAAR LIVING 10A - MAGNETO-THERMISCH
Productgroep : B21
61,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 33.5 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | C |
Aantal polen (totaal) | 1 |
Aantal beveiligde polen | 1 |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Energiebegrenzingsklasse | 1 |
Meeschakelende nul | Ja |
Breedte in module-eenheden | 21.9 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -5-50 °C |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 2.5-2.5 mm² |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 44.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Antraciet |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER