-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Toepassing
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Transparant
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Gatvorm
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Magnetisch
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Met ontluchting
-
Zelfklevend
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Uitbreekpoorten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
Kit van 100 schroeven 1/4draai voor afdekplaat
Exclusief BTW
Kit van 100 autom. sloten voor afdekplaat
Exclusief BTW
Bev.plaat N/N DPX³630 - 36 mod zonder motorbedien. - vertic.
Exclusief BTW
Verluchtingsafdekpl. - 36 mod. hoogte 200 mm-XL³S 630/4000
Exclusief BTW
Verluchtingsafdekpl. - 36 mod. hoogte 150 mm-XL³S 630/4000
Exclusief BTW
Wartelplaat Cabstop - IP 55 voor Atlantic br. 600/800/1200
Exclusief BTW
Wartelplaat Cabstop - IP 55 voor Atlantic br. 500/1000 mm
Exclusief BTW
Bev.plaat N/N DPX³630 - 24 mod zonder motorbedien. - vertic.
Exclusief BTW
Kit van 100 schroeven voor afdekplaat
Exclusief BTW
Verluchtingsafdekpl. - 24 mod. hoogte 150 mm-XL³S 630/4000
Exclusief BTW
Verluchtingsafdekpl. - 24 mod. hoogte 200 mm-XL³S 630/4000
Exclusief BTW
Bev.plaat DPX³630 - 36 mod. draaibed. - verticale montage
Exclusief BTW
Verluchtingsafdekpl. - 16 mod. hoogte 200 mm-XL³S 630/4000
Exclusief BTW
Verluchtingsafdekpl. - 16 mod. hoogte 150 mm-XL³S 630/4000
Exclusief BTW
Geperf. plaat h. 600mm br.36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat N/N DPX³630 - 36mod zonder/met draaibediening
Exclusief BTW
Afdekplaat DPX³630 - 36 mod. draai/motorbed. - verticaal
Exclusief BTW
Afdekplaat N/N DPX³630 - 24mod zonder/met draaibediening
Exclusief BTW
Bev.plaat DPX³630 - 16 mod. motorbedien. - verticaal
Exclusief BTW
Afdekplaat DPX³630 - 24 mod. draai/motorbed. - verticaal
Exclusief BTW
Wartelplaat Cabstop - IP 55 voor Atlantic kast br. 400 mm
Exclusief BTW
Afdekplaat voor DCX-M 800A-T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
Geperf. plaat h. 600mm br.24M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Set van 4 hijsogen voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW