-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Geperforeerd
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020310-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat metaal - h 300 mm DPX 125/160/250ER, DPX-IS250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020360-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat isolerend - h 300mm DPX 125/160/250ER, DPX-IS250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020301-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat metaal - h 200 mm voor Vistop 160 A en DPX 125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020351-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat isolerend - h 200mm voor Vistop 160 A en DPX 125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421068-LEGRAND.jpg)
DPX³160 rail adapt. met lat.gemot. bed.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421069-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt. voor DPX³250 met laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-421072-WEB-R.jpg)
Adapt. voor DPX³250 zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020206-LEGRAND.jpg)
XL³400 alu rail 24mod 2stand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020300-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat metaal - h 150 mm voor modulaire apparaten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020350-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat isolerend - h 150mm voor modulaire apparaten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/405226-LEGRAND-1000.jpg)
railverhoging aluminium 20 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026239-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingsplaat DPX-IS 250 op alu rail ref. 202 00
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421074-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt.voor DPX³250 diff.zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020201-LEGRAND-1000.jpg)
Modulaire rail breedte 515 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421071-LEGRAND.jpg)
DPX³160 rail adapt. zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421073-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³160 rail adapt.diff zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW