Uitrijdbare frontplaat masker vr DPX³250HP + motorbediening
DPX3 250 HP
LEGRAND
Uitrijdbare frontplaat masker vr DPX³250HP + motorbediening
Ref. 423856
EAN-nr.
3414971698369
Uitrijdbare frontplaat masker vr DPX³250HP + motorbediening
Productgroep : 84
35,56 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Breedte | 130 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 220 mm |
Gebruikstemperatuur | -20-70 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER