![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024236-LEGRAND-1000.jpg)
Uitgeruste doos 3 drukknoppen groen+rood "0"+groen
OSMOZ
LEGRAND
Uitgeruste doos 3 drukknoppen groen+rood "0"+groen
Ref. 024236
EAN-nr.
3245060242367
Uitgeruste doos 3 drukknoppen groen+rood "0"+groen
Productgroep : 62
71,96 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal commandoposities | 3 |
---|---|
Aantal drukknoppen | 3 |
Aantal signaallampen | 0 |
Aantal sleutelschakelaars | 0 |
Aantal keuzeschakelaars | 0 |
Aantal paddenstoel drukknoppen | 0 |
Geschikt voor noodstop | Nee |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 120-690 V |
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 120-690 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij DC | 24-230 V |
Kleur bovendeel behuizing | Grijs |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER