Uitgeruste doos 2 drukknoppen groen"I" + rood "0"
OSMOZ
LEGRAND
Uitgeruste doos 2 drukknoppen groen"I" + rood "0"
Ref. 024230
EAN-nr.
3245060242305
Uitgeruste doos 2 drukknoppen groen"I" + rood "0"
Productgroep : 62
48,82 €
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
Aantal commandoposities | 2 |
---|---|
Aantal drukknoppen | 2 |
Aantal signaallampen | 0 |
Aantal sleutelschakelaars | 0 |
Aantal keuzeschakelaars | 0 |
Aantal paddenstoel drukknoppen | 0 |
Geschikt voor noodstop | Nee |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 120-690 V |
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 120-690 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij DC | 24-230 V |
Kleur bovendeel behuizing | Grijs |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER