Uitbr. doos 506L
LIVINGLIGHT
BTICINO
Uitbr. doos 506L
Ref. 506LSE
EAN-nr.
8005543446799
Uitbr. doos 506L
Productgroep : 66
4,24 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nivelleerhoogte | 23 mm |
---|---|
Lengte | 73.8 mm |
Breedte | 185.8 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Met deksel | Nee |
Toepassing | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
---|---|
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Uitbreidingsrand | Ja |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER