![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/503ESE-BTICINO-1000.jpg)
Uitbr. doos 503E
AXOLUTE
BTICINO
Uitbr. doos 503E
Ref. 503ESE
EAN-nr.
8005543446713
Uitbr. doos 503E
Productgroep : 66
0,45 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nivelleerhoogte | 23 mm |
---|---|
Lengte | 74 mm |
Breedte | 107 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Met deksel | Nee |
Toepassing | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Uitbreidingsrand | Ja |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Geel |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER