FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Aantal deuren
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020157-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020157
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 1200 mm - IP 30
495,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020157_pw_92405.jpg)
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020156
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 1050 mm - IP 30
472,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020154_pw_92404.jpg)
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020155
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 900 mm - IP 30
400,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020154-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020154
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 750 mm - IP 30
377,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020154_pw_92404.jpg)
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020153
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 600 mm - IP 30
323,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen