![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-UC50_CF54_P_070806.jpg)
UC 50/GS BEUGEL VOOR CF54/50
CABLOFIL
LEGRAND
UC 50/GS BEUGEL VOOR CF54/50
Ref. CM586040
EAN-nr.
3599075860406
UC 50/GS BEUGEL VOOR CF54/50
Productgroep : V11
10,21 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
---|---|
Uitvoering | Open ophang (C-)beugel |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 120 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Zink |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER