Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

U34 LED - 450 lm - 1h- NP/P IP42 transparant standaard

BAES LEGRAND

U34 LED - 450 lm - 1h- NP/P IP42 transparant standaard

Ref. 661180 EAN-nr. 3245066611808

U34 LED - 450 lm - 1h- NP/P IP42 transparant standaard

Productgroep : 98
342,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Wandopbouw
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Geschikt voor markeringstype Sticker
Toepassing indicator Enkelzijdig
Incl. pictogram Nee
Bewakingsinrichting Geen
Geschikt voor continu schakeling Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met afstandsbediening Nee
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap NiMH
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Aantal verlichtingskoppen 1
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Spanningstype AC
Nom. spanning 230-230 V
Nom. stroom 200-200 mA
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 209000 h
Beschermingsgraad (IP) IP42
Slagvastheid IK07
Beschermingsklasse II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 45 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 450 lm
Lichtstroom in standby modus 120 lm
Kleurtemperatuur 5700-5700 K
Nom. bedrijfsduur 1-1 h
Breedte 125 mm
Hoogte/diepte 55 mm
Lengte 285 mm
Aantal polen 5
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-50 °C
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Steun van de kabel Niet van toepassing
Klem/kabelbinder compatibel met Niet van toepassing
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Adresseerbaar Nee
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE04859AB.pdf pdf (1.77 Mo)
Technische fiche
S000082232FR-2.pdf pdf (8.01 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Fotometrisch Dossier
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
OC / CB-690885 (1.17 Mo)
PEP
LGRP-2015-295-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)