Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

U33 2x8W - 250 lm -1h- C-LVS2 IP42 Fresnel. -adress. - LB400

BAES LEGRAND

U33 2x8W - 250 lm -1h- C-LVS2 IP42 Fresnel. -adress. - LB400

Ref. 662122 EAN-nr. 3245066621227

U33 2x8W - 250 lm -1h- C-LVS2 IP42 Fresnel. -adress. - LB400

Productgroep : 98
284,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Wandopbouw
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Geschikt voor markeringstype Sticker
Toepassing indicator Enkelzijdig
Incl. pictogram Nee
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Geschikt voor continu schakeling Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met afstandsbediening Nee
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap NiCd
Lamptype TL-buis
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Aantal verlichtingskoppen 1
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nom. spanning 230-230 V
Nom. stroom 110-110 mA
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Beschermingsgraad (IP) IP42
Slagvastheid IK07
Beschermingsklasse II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 25 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 250 lm
Lichtstroom in standby modus 120 lm
Kleurtemperatuur 4000-4000 K
Nom. bedrijfsduur 1-1 h
Breedte 125 mm
Hoogte/diepte 68 mm
Lengte 332 mm
Aantal polen 4
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-50 °C
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Steun van de kabel Niet van toepassing
Klem/kabelbinder compatibel met Niet van toepassing
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Adresseerbaar Ja
Aangesloten object Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE05087AA.pdf pdf (0.72 Mo)
6 documenten
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
LGRP-00150-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Overeenkomst
ENEC-ENEC_1144 (0.58 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_701861 (0.34 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_716143 (0.78 Mo)