![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-662120-WEB-R.jpg)
U33 1x8W - 250 lm -1h- NP-LVS2 IP42 Fresnel. -adress. - LB40
BAES
LEGRAND
U33 1x8W - 250 lm -1h- NP-LVS2 IP42 Fresnel. -adress. - LB40
Ref. 662120
EAN-nr.
3245066621203
U33 1x8W - 250 lm -1h- NP-LVS2 IP42 Fresnel. -adress. - LB40
Productgroep : 98
213,80 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiCd |
Lamptype | TL-buis |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 110-110 mA |
Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
---|---|
Max. systeemvermogen | 25 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 250 lm |
Lichtstroom in standby modus | 0 lm |
Kleurtemperatuur | 4000-4000 K |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 125 mm |
Hoogte/diepte | 68 mm |
Lengte | 332 mm |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
PEP
Overeenkomst
ENEC-ENEC_1144
(0.58 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_701861
(0.34 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_716143
(0.78 Mo)
SELECTEER