Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-661605-WEB-R.jpg)
U21 LED-NP-160lm-1u-IP42 standaard
U21
LEGRAND
U21 LED-NP-160lm-1u-IP42 standaard
Ref. 661605
EAN-nr.
3414970312051
U21 LED-NP-160lm-1u-IP42 standaard
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-660054-WEB-R.jpg?itok=wdaNxZRJ)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
XLIGHT
NIEUW
REF.660054
X-Light 180 - NP-1h-200lm IP 42 - standaard
51,00 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Geen |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiCd |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 70-70 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
---|---|
Max. systeemvermogen | 16 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 160 lm |
Lichtstroom in standby modus | 0 lm |
Kleurtemperatuur | 5700-5700 K |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 109 mm |
Hoogte/diepte | 57.5 mm |
Lengte | 244 mm |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Fotometrisch Dossier
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER