U-Power - 4 contactdozen 2xUSB 1.5m snoer en montage clip
REVOLUTION
LEGRAND
U-Power - 4 contactdozen 2xUSB 1.5m snoer en montage clip
Ref. 050412
EAN-nr.
3414971161238
U-Power - 4 contactdozen 2xUSB 1.5m snoer en montage clip
Productgroep : 47
36,74 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Behuizingsvorm | Overig |
---|---|
Aantal Euro-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
Aantal koudapparaatcontactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 4 |
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P11 (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P17 (Italië) | 0 |
Aantal NEMA contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Met aan/uitschakelaar | Ja |
Aardlekschakelaar | Nee |
Aantal universele multistandaard contactdozen | 0 |
Netontstoringsfilter | Nee |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 2 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Aderdoorsnede | 1.5 mm² |
Met deksel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9004 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Lengte snoer | 1.5 m |
Stekkerstand gedraaid | Ja |
Hoek stekkerstand gedraaid | 45° |
NEMA-code | Geen |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 77 mm |
Hoogte | 128 mm |
Diepte | 144 mm |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 220-230 V |
Nulleider verplicht | Nee |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
capaciteit aansluitklemmen | 0-0 mm² |
Montagewijze | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-NF012_4115
(0.53 Mo)
SELECTEER