![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/75/LCM-TXF35_CP35_FTX_P_070806.jpg)
TXF35/GC TELEXRAIL 3000MM
CABLOFIL
LEGRAND
TXF35/GC TELEXRAIL 3000MM
Ref. CM755003
EAN-nr.
3599077550039
TXF35/GC TELEXRAIL 3000MM
Productgroep : V11
33,47 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 1225 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Soort verbinding | Geschroefd |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Zink |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
SELECTEER