![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/75/LCM-TXF35_CP35_FTX_P_070806.jpg)
TXF35/EZ TELEXRAIL DRAADGOOT 3M
CABLOFIL
LEGRAND
TXF35/EZ TELEXRAIL DRAADGOOT 3M
Ref. CM755001
EAN-nr.
3599077550015
TXF35/EZ TELEXRAIL DRAADGOOT 3M
Productgroep : V11
25,19 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 1225 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Soort verbinding | Geschroefd |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER