-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/L4012-BTICINO-1000.jpg)
SCHAKELAAR LIVING 16A - 250V - 2P - MET SLEUTEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/NT4012-BTICINO-1000.jpg)
SCHAKELAAR LIGHT TECH 16A - 250V - 2P - MET SLEUTEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/N4012-BTICINO-1000.jpg)
SCHAKELAAR LIGHT 16A - 250V - 2P - MET SLEUTEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/L4002N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Tweep. schakelaar 16AX 250V 1 mod schroefkl. antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/NT4002N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Tweep. schakelaar 16AX 250V 1 mod schroefkl. tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/N4002N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Tweep. schakelaar 16AX 250V 1 mod wit
Exclusief BTW