-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403111-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C01 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403120-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C40 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403112-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C02 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403113-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C04 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403114-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C06 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403119-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C32 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403118-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C25 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403115-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C10 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403116-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C16 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403117-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 3000A 2P C20 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW